NH ločilnik

Št. artikla: SV 9343310

Št. artikla:
SV 9343310
Zasnova
For 60 mm busbar systems
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
Širina vpenjalnega območja: 50 mm
Višina vpenjalnega območja: 10 mm
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Opomba
Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na uporabo UR. Uporaba po UR je mogoča samo skupaj z "varovalkami za posebne namene".
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Vrsta električne povezave
Screw M10
Nazivni obratovalni tok maks.
630 A
Nazivna delovna napetost
690 V, 3~
Za velikost NH
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 298 mm
Priklop okroglih vodnikov
10 ‐ 300 mm²
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 5, 10 mm
Število polov
3-pole
Round conductor cross-section
10 ‐ 300 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4 kg
Bruto teža
4,22 kg
Teža bakra (kg na kos)
1,44
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177540453
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector, size 3, 630 A, 690 V, 3-pole, screw M10
Odobritve
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details