NH ločilnik z elektronskim nadzorom varovalk

Št. artikla: SV 9343120

Št. artikla:
SV 9343120
Zasnova
z elektronskim nadzorom varovalk
For 60 mm busbar systems
z elektronskim nadzorom varovalk
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
Širina vpenjalnega območja: 20 mm
Višina vpenjalnega območja: 3 mm
Opomba
Priklop sektorskih vodnikov 50 – 150 mm².
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Vrsta električne povezave
Box terminal
Nazivni obratovalni tok maks.
250 A
Nazivna delovna napetost
400 V - 690 V, 3~
Za velikost NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere
Širina: 184 mm
Višina: 298 mm
Priklop okroglih vodnikov
35 ‐ 150 mm²
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 5, 10 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
14 mm
Število polov
3-pole
z elektronskim nadzorom varovalk
Da
Round conductor cross-section
35 ‐ 150 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,5 kg
Bruto teža
2,58 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,44
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177540347
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector, size 1, 250 A, 400-690 V, 3-pole, box terminal, with electronic fuse monitoring
Odobritve
CQC-CCC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical Data sheet
Technical details