- Št. artikla:
- SV 9343230
- Zasnova
- For 60 mm busbar systems
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
- Barva
- Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001
- Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
- Širina vpenjalnega območja: 50 mm
Višina vpenjalnega območja: 10 mm
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Vrsta električne povezave
- Screw M10
- Nazivni obratovalni tok maks.
- 400 A
- Nazivna delovna napetost
- 400 V - 690 V, 3~
- Za velikost NH
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
- Mere
- Širina: 210 mm
Višina: 298 mm
- Priklop okroglih vodnikov
- 10 ‐ 240 mm²
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 5, 10 mm
- Število polov
- 3-pole
- z elektronskim nadzorom varovalk
- Da
- Round conductor cross-section
- 10 ‐ 240 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,52 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 1
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177540415
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis izdelka
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 2, 400 A, 400-690 V, 3-pole, screw M10, with electronic fuse monitoring