NH ločilnik z elektronskim nadzorom varovalk

Št. artikla: SV 9344230

Št. artikla:
SV 9344230
Zasnova
z elektronskim nadzorom varovalk
Za namestitev montažne plošče
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
Širina vpenjalnega območja: 50 mm
Višina vpenjalnega območja: 10 mm
for mounting plate assembly
Da
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Vrsta električne povezave
Screw M10
Nazivni obratovalni tok maks.
400 A
Nazivna delovna napetost
400 V - 690 V, 3~
Za velikost NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere
Širina: 210 mm
Višina: 298 mm
Priklop okroglih vodnikov
10 ‐ 240 mm²
Število polov
3-pole
z elektronskim nadzorom varovalk
Da
Round conductor cross-section
10 ‐ 240 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,178 kg
Bruto teža
3,18 kg
Teža bakra (kg na kos)
1
Carinska tarifna številka
85365080
EAN
4028177540699
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector, size 2, 400 A, 400-690 V, 3-pole, screw M10, with electronic fuse monitoring, for mounting plate assembly
Odobritve
CQC-CCC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical Data sheet
Technical details