NH ločilnik z elektromehanskim nadzorom varovalk

Št. artikla: SV 9344040

Št. artikla:
SV 9344040
Zasnova
z elektronskim nadzorom varovalk
Za namestitev montažne plošče
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
Širina vpenjalnega območja: 13 mm
Višina vpenjalnega območja: 13 mm
for mounting plate assembly
Da
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Vrsta električne povezave
Box terminal
Nazivni obratovalni tok maks.
160 A
Nazivna delovna napetost
690 V, 3~
Za velikost NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere
Širina: 106 mm
Višina: 194 mm
Priklop okroglih vodnikov
4 ‐ 95 mm²
Število polov
3-pole
Round conductor cross-section
4 ‐ 95 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,17 kg
Bruto teža
1,172 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,15
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177540545
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, box terminal, with electromechanical fuse monitoring, for mounting plate assembly
Odobritve
CQC-CCC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details