Priključna omarica za NH ločilnike

Št. artikla: SV 9344610

Za NH ločilnike velikosti 1 do 3 z vijačnimi sponkami. Za neposreden priklop okroglih in laminiranih bakrenih vodnikov.

Št. artikla:
SV 9344610
Opis izdelka
Za neposreden priklop okroglih in sektorskih vodnikov ter laminiranih bakrenih zbiralnih sponk. Primerno za NH ločilnike z vijačnimi sponkami.
Material
Lita medenina
Površinska obdelava
nikljano
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice
Širina vpenjalnega območja: 20 mm
Višina vpenjalnega območja: 14 mm
Vrsta električne povezave
Box terminal
Za velikost
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Priklop okroglih vodnikov
35 ‐ 150 mm²
Round conductor cross-section
35 ‐ 150 mm²
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,171 kg
Bruto teža
0,175 kg
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Opis izdelka
SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnector, size 1 (with screw terminal), round conductor connection 35-150 mm², clamping area WH: 20x14 mm
Tehnični listi
Technical details