Pokrov priključnega prostora za NH ločilnike

Št. artikla: SV 9344540

Za podaljšanje pokrova za zaščito kontaktov, npr. z uporabo kabelskih čevljev z dolgim stiskalnim tulcem. Možnost povezave na vrhu ali na dnu.

Št. artikla:
SV 9344540
Opis izdelka
Za podaljšanje zaščitnega pokrova za zaščito kontaktov, npr. pri uporabi kabelskih čevljev z dolgim stiskalnim tulcem. Možnost povezovanja zgoraj in spodaj.
Material
Poliamid
Barva
RAL 7035
Za velikost
2
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,18 kg
Bruto teža
0,187 kg
Carinska tarifna številka
85472000
EAN
4028177540873
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV Connection space cover, for NH fuse-switch disconnector, size 2
Tehnični listi
Technical details