Zaščita kontaktov vključno s kabelskim kanalom za stransko podaljšanje priključnega prostora za 14 mm.
- Št. artikla:
- SV 3427030
- Opis izdelka
- Zaščitni pokrov za zaščito kontaktov, vključno s kabelskim kanalom, za stransko podaljšanje priključnega prostora za 14 mm.
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vložki varovalk
- D II-E 27
- Za model št.
- 3427.010
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,86 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis izdelka
- SV Connection space extender, for bus-mounting fuse base, SV 3427010
- Dokumentacija
- Instructions