3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z razdaljo med središči 60 mm.
- Št. artikla:
- SV 9345100
- Zasnova
- Za varovalke kategorije J
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko - Barva
- Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001 - Priključek za okrogli vodnik
- AWG 2 – MCM 300
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Opomba
- UL (navedena dodatna oprema) je izpolnjena pri uporabi držala varovalk na sistemih zbiralnih sponk RiLine
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Vrsta električne povezave
- Box terminal
- Za vrsto (razred) varovalke
- J
- Nazivni obratovalni tok maks.
- 100 A
- Rated operating current (min.)
- 61 A
- Nazivna delovna napetost
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Standardi
- UL 508
- Mere
- Širina: 184 mm
Višina: 288 mm - Za namestitev varovalk
- Premer: 29 mm
Dolžina: 118 mm - Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 5, 10 mm
- Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
- Število polov
- 3-pole
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,61 kg
- Bruto teža
- 2,615 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,837
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177615656
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Fuse holder, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions