NH ločilniki, velikost 000

Št. artikla: SV 3431030

Št. artikla:
SV 3431030
Zasnova
z elektronskim nadzorom varovalk
For 60 mm busbar systems
Material
Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Kontaki: trd baker s srebrno prevleko
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7001
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Kabelska vtičnica
Bottom
Vrsta električne povezave
Box terminal
Nazivni obratovalni tok maks.
100 A
Nazivna delovna napetost
690 V, 3~
Za velikost NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
Mere
Širina: 53 mm
Višina: 213 mm
Priklop okroglih vodnikov
2,5 ‐ 50 mm²
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 5, 10 mm
Število polov
3-pole
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 50 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,599 kg
Bruto teža
0,62 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,15
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Opis izdelka
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, cable outlet bottom
Odobritve
CQC-CCC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details