Mikro stikalo za NH ločilnike/NH tanke ločilnike (185 mm)

Št. artikla: SV 9344510

Št. artikla:
SV 9344510
Opis izdelka
Za signalizacijo preklopnega položaja NH enote (pokrov).
Obseg dobave
Vključno s plastičnim ušesom za pritrditev mikro stikala na ohišje odklopnika
Nazivni obratovalni tok maks.
5 A
Za velikost
NH fuse-switch disconnectors, size 1 - 3
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,006 kg
Bruto teža
0,008 kg
Carinska tarifna številka
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Micro-switch, for NH fuse-switch disconnector size 1-3, including plastic lug