Sistemi zbiralnih sponk

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Centre-to-centre spacing 185 mm, 3-pole, all-round contact hazard protection, versatile range of applications with connection adaptors, CB adaptors, NH slimline fuse-switch disconnectors or NH slimline switch-disconnectors.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Adapter za komponente 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Adapter za komponente RiLine Compact

Za namestitev komponent RiLine Compact na 185 mm sisteme zbiralnih sponk.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Zaščita kontaktov 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Priključni blok 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Pribor za adapterje komponent 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Tanki NH ločilniki 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Pribor za tanke NH ločilnike, 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Tanki NH ločilniki, 185 mm

Velikosti od 00 do 3, za medosne razdalje tirnic 60, 100 in/ali 185 mm.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Pribor za tanke NH ločilnike, 185 mm

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Nosilec zbiralnih sponk (185 mm)

Za ploščate bakrene priključke 40/60/80/100/120 x 10 mm.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Sistemski priključek za VX

Za namestitev sistemov zbiralnih sponk z medosno razdaljo 185 mm v ohišja.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Sistemski priključek za TS, VX SE

Za pritrditev sistemov zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm v TS/SE ohišja.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Zbiralne sponke E-Cu

Dolžina: 2400 mm/vodnik.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Konektorji zbiralnih sponk

Za priklop zbiralnih sponk od 40 x 10 to 120 x 10 mm, brez vrtanja.

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Priključni adapter

Za priklop okroglih priključkov. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.