3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.
- Št. artikla:
- SV 9677015
- Zasnova
- 3-polni, preklopni
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker - Barva
- Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7001
Ročaj: RAL 7016 - Za velikost NH
- 00
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 185 mm
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Vrsta električne povezave
- Screw M8
- Število polov
- 3-pole
- Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~
- Nazivni obratovalni tok maks.
- 160 A
- Opomba
- Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)
- Za namestitev pretvornika
- Da
- Mere
- Širina: 50 mm
Višina: 830 mm - Priklop okroglih vodnikov
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 10 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,78 kg
- Bruto teža
- 3,08 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,6
- Carinska tarifna številka
- 85365080
- EAN
- 4028177705470
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Opis izdelka
- SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 400 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, with electronic fuse monitoring, for current transformer installation
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions