Za razširitev modularnega analizatorja omrežja REM 801 z 8 dodatnimi kanali za merjenje toka.
- Št. artikla:
- SV 9393232
- Zasnova
- REM 800-CT-8-LP
za transformatorje sekundarne napetosti (npr. 333 mV) - Opis izdelka
- Za razširitev modularnega analizatorja omrežja REM 801 na do 92 kanalov za merjenje toka ali za priklop oddaljenih daljinsko povezanih komponent itd. Do 10 razširitvenih modulov, kot so merilni moduli z največjo dolžino vodila 100 m, je mogoče priključiti na notranji priključek ali na povezovalni modul.
- Delovno temperaturno območje
- -10 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Za montažo na nosilne tirnice
- Da
- Vhodi za merjenje toka
- 8 (2x4)
- 2 sistema – L1, L2, L3, N
- Posamezni kanali
- Merjenje s pomočjo nizkoenergijskega tokovnega transformatorja (sekundarna napetost)
- 0...0,4 V
- Osnovna frekvenca
- 40...70 Hz
- Harmonično
- 1...15
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,29 kg
- Bruto teža
- 0,295 kg
- Carinska tarifna številka
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Opis izdelka
- SV Current measurement module REM 800-CT-8-LP for secondary current converters
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Instructions