Digitalni vhodni modul REM 800-DI 14

Št. artikla: SV 9393233

Digitalni vhodni modul razširja funkcionalni obseg analizatorja omrežja REM 801 za dodatnih 14 digitalnih vhodov.

Št. artikla:
SV 9393233
Opis izdelka
Digitalni vhodni modul za razširitev funkcionalnosti analizatorja omrežja REM 801 z dodajanjem 14 digitalnih vhodov. Analizator omrežja zazna vhodni signal na digitalnem vhodu modula, ko je prisotna napetost vsaj 18 V in tok vsaj 0,5 mA.
Delovno temperaturno območje
-10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...25 %
Stopnja kontaminacije
2
Največja frekvenca števca
20 Hz
Nizek vhodni signal
0...5 V DC
Visok vhodni signal
18...28 V DC
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Za montažo na nosilne tirnice
Da
Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priklop okroglih vodnikov, enožilni
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priklop okroglih vodnikov, večžični
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priključek za okrogli vodnik
AWG 16 - 24
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,29 kg
Bruto teža
0,295 kg
Carinska tarifna številka
85389099
EAN
4028177984981
Opis izdelka
SV Digital input module REM 800-DI 14
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Data sheets
Technical system catalogue