Za konfiguracijo in prikaz parametrov in meritev analizatorja omrežja REM 801 in njegovih razširitvenih modulov.
- Št. artikla:
- SV 9393222
- Opis izdelka
- Za konfiguracijo in prikaz parametrov in izmerjenih vrednosti analizatorja omrežja REM 801 in njegovih razširitvenih modulov. Zaslon ima uporabniku prijazno navigacijo po meniju s 6 gumbi za upravljanje. Povezava se vzpostavi med delovanjem analizatorja omrežja (plug & play).
- Obseg dobave
- Zaslon
Priključni kabel USB 2.0 (priključek tipa A na priključek tipa B), dolžine 1,8 m - Delovno temperaturno območje
- -10 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 0...75 %
- Stopnja kontaminacije
- 2
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,402 kg
- Carinska tarifna številka
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Opis izdelka
- SV External display REM RD 96 for network analyser REM 801
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Instructions