Priključni modul REM 800-CON

Št. artikla: SV 9393230

Za povezovanje prostorsko oddaljenih merilnih točk.

Št. artikla:
SV 9393230
Opis izdelka
Za povezovanje prostorsko oddaljenih merilnih točk.
Obseg dobave
2 priključna modula
2 priključka vodila (levi/desni)
2 sponki za oklop
2 vijačna priključka
2 končna nosilca
Delovno temperaturno območje
-10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...25 %
Stopnja kontaminacije
2
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Za montažo na nosilne tirnice
Da
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priklop okroglih vodnikov, enožilni
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priklop okroglih vodnikov, večžični
0,2 ‐ 1,5 mm²
Priključek za okrogli vodnik
AWG 16 - 24
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,36 kg
Bruto teža
0,366 kg
Carinska tarifna številka
85389099
EAN
4028177984974
Opis izdelka
SV Connection module REM 800-CON
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Data sheets
Technical system catalogue