- Št. artikla:
- SV 9393557
- Zasnova
- Izhodna napetost 333 mV
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 2 priključni nogi
2 izolacijski kapi
1 glavna objemka za palico
2 navojna vijaka
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 50 x 12 mm
- 2 x 40 x 10 mm
- Primary current
- 630 A
- Standardi
- EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- EN 50274 / VDE 0660-514
- Predpis DGUV 3
- Mere
- Širina: 85 mm
Višina: 108 mm
Globina: 30 mm
- Delovno temperaturno območje
- -5 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...75 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 10...90 %
- Osnovna frekvenca
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,285 kg
- Bruto teža
- 0,295 kg
- Carinska tarifna številka
- 85043129
- EAN
- 4028177048782
- ETIM 9
- EC002048
- Opis izdelka
-
SV Current transformer 630 A, 42 mm