Tokovni transformator

Št. artikla: SV 9393565

Št. artikla:
SV 9393565
Zasnova
Izhodna napetost 333 mV
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
2 priključni nogi
2 izolacijski kapi
1 glavna objemka za palico
2 navojna vijaka
Za namestitev zbiralnih sponk
60 x 40 mm
50 x 50 mm
Primary current
1.250 A
Standardi
EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
EN 50274 / VDE 0660-514
Predpis DGUV 3
Mere
Širina: 96 mm
Višina: 121 mm
Globina: 30 mm
Delovno temperaturno območje
-5 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...75 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
10...90 %
Osnovna frekvenca
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,3 kg
Bruto teža
0,313 kg
Carinska tarifna številka
85043129
EAN
4028177049741
ETIM 9
EC002048
Opis izdelka
SV Current transformer 1250 A, 61 mm
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions