Ohišje za shranjevanje energije VX ESS

Št. artikla: SV 9690043

Okvir ohišja s strešno ploščo, perforiranimi vrati in zadnjo ploščo. S prilagodljivo notranjo zasnovo. Idealno za učinkovito in modularno razširitev za shranjevanje energije z drsnimi tirnicami.

Luknjani profill 23 x 23 mm za VX, TS, VX SE

Matice za vse 482,6 mm (19") sisteme ohišij

Št. artikla:
SV 9690043
Zasnova
S prilagodljivo notranjo zasnovo
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Strešna plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 1,5 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: prašno barvano, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata in zadnja plošča, perforirano
Strešna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
PCF na paket (od zibelke do vrat)
290,48 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177044319
ETIM 9
EC000261
Opis izdelka
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 mm, with door, rear panel, interior fit-out
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions