Polica za komponente, vzdržljiva VX ESS

Št. artikla: SV 9692020

Na primer za shranjevanje baterij.

Št. artikla:
SV 9692020
Opis izdelka
Za montažo, npr. blokovnih baterij. Montaža se izvede na navpični profil ohišja.
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Load capacity static
200 kg
2.000 N
Območje podpore
Širina: 509 mm
Globina: 514 mm
Primerno za
Širina: 600 mm
Globina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7 kg
Bruto teža
7,176 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
17,83 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177045798
Opis izdelka
VX ESS component shelf, heavy-duty, WxD: 600x600 mm
Dokumentacija
Instructions