Okvir za shranjevanje energije VX ESS

Št. artikla: SV 9690033

Okvir ohišja s strešno ploščo in prilagodljivimi možnostmi namestitve komponent v notranjosti. Odlično za učinkovit in modularen sistem za shranjevanje energije.

Luknjani profill 23 x 23 mm za VX, TS, VX SE

Matice za vse 482,6 mm (19") sisteme ohišij

Št. artikla:
SV 9690033
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Montažni kotni nosilci: pocinkano
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
54 kg
Bruto teža
54,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
Opis izdelka
VX ESS energy storage frame WxHxD: 800x2000x800 mm, with interior fit-out
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions