Obdelovalni center Perforex Milling Terminal 1101 je cenovno ugodna rešitev za avtomatizirano modifikacijo komponent. Hitra in enostavna obdelava skoraj vseh kompaktnih in velikih ohišij.
- Št. artikla:
- AS 4055911
- Zasnova
- Obdelava plošč ohišja
Obdelava ohišij
Patentirana pritisna plošča z integriranim odsesavanjem odrezkov
Visokozmogljivo vreteno z minimalno količino podmazovanja
Samodejno testiranje orodij
DIN orodja
Pnevmatska vpenjalna naprava - Opis izdelka
- Obdelovalni center Perforex Milling Terminal je 4-osni CNC stroj, zasnovan za obdelavo standardnih električnih ohišij. Ponuja avtomatizirano obdelavo ravnih delov in ohišij za naloge, kot so vrtanje, rezanje navojev in izdelava izrezov. Obdelovalni center Perforex Milling Terminal 1101 zagotavlja stroškovno učinkovit vstop v avtomatizirano modifikacijo komponent. Praktično vsa kompaktna in velika ohišja je mogoče obdelati hitro in enostavno.
- Prednosti
- Kratka doba vračanja naložbe (ROI) in znatno izboljšana konkurenčnost
- Kratki časi obdelave z dosledno visoko kakovostjo obdelave
- Skladnost ožičenja z omrežno programsko opremo
- Enostavna uporaba z jasno organiziranim HMI in 24” zaslonom
- Samodejna menjava orodja in integrirano merjenje dolžine orodja
- Orodju prijazna obdelava zaradi sistema podmazovanja z minimalno količino podmazovanja in pritisne plošče
- Samodejno odsesavanje odrezkov pri vrtanju in rezkanju
- Visokozmogljiva gred omogoča hitro, natančno in zanesljivo obdelavo
- Intuitivni vpenjalni sistem s pnevmatsko vpenjalno napravo, optimiziran za komponente ohišij
- Obseg dobave
- Perforex MT S je konfiguriran glede na projekt
- Obdelovalni material
- Aluminium
- Steel
- Stainless steel
- Plastic
- Copper
- Strojne možnosti
- Signalni steber 4055.954
- Access from the left 4055.950
- Stranski dostop 4055.952
- Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
- Krmilnik stroja
- Upravljanje naročil z Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Upravljanje z Rittal HMI
- Varnost
- Varnostna ograja po standardu DIN EN ISO 13857
- Optična zaščitna naprava pred in za strojem
- Zanesljivo zaviranje osi tudi v primeru izpada električne energije
- Vmesniki
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import of DXF data
- Opomba
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
- Priključek za stisnjen zrak
- 6 bar
- Teža obdelovanca, obdelava plošč (maks.)
- 200 kg
- Teža obdelovanca, obdelava ohišja (maks.)
- 200 kg
- Število rež za orodje
- 18
- Natančnost obdelave
- ± 0,2 mm
- Hitrost osi X/Y
- 60.000 mm/min
- Hitrost osi Z
- 12.000 mm/min
- Hitrost vretena (maks.)
- 21.000 rpm
- Zmogljivost vretena (maks.)
- 11 kW
- Krmilna napetost (DC)
- 24 V
- Maks. nazivni tok
- 6,2 A
- Nazivna delovna napetost
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Hitrost obdelave (maks.)
- 1.500 mm/min
- Mere vpenjalnih ohišij min.
- Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 140 mm - Mere vpenjalnih ohišij maks.
- Širina: 1.200 mm
Višina: 1.400 mm
Globina: 1.400 mm - Mere vpenjalnih plošč ohišja min.
- Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 1,25 mm - Mere vpenjalnih plošč ohišja, maks.
- Širina: 2.450 mm
Višina: 1.500 mm
Globina: 5 mm - Največja obdelovalna površina za plošče ohišja
- Širina: 2.200 mm
Višina: 1.500 mm - Največja obdelovalna površina za ohišja
- Širina: 750 mm
Višina: 1.400 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1.600 kg
- Bruto teža
- 1.600 kg
- Carinska tarifna številka
- 84596110
- EAN
- 4028177967519
- Izjave
- Declaration of conformity