Perforex obdelovalni center MT 2201 S

Št. artikla: AS 4055927

Različica za ZDA - Obdelovalni center Perforex Milling Terminal 2201 ponuja široko območje vpenjanja obdelovancev z dvemi vrati kot standard. Idealno za obdelavo popolnoma varjenih ohišij in velikih ravnih delov.

Št. artikla:
AS 4055927
Zasnova
Motorizirani regulator globine 2200 mm
Obdelava ohišij
Obdelava plošč ohišja
Dvojna vrata
Patentirana pritisna plošča z integriranim odsesavanjem odrezkov
Visokozmogljivo vreteno z minimalno količino podmazovanja
Samodejno testiranje orodij
DIN orodja
Pnevmatska vpenjalna naprava
Ameriška različica
Opis izdelka
Obdelovalni center Perforex Milling Terminal je 4-osni CNC stroj, zasnovan za obdelavo standardnih električnih ohišij. Ponuja avtomatizirano obdelavo ravnih delov in ohišij za naloge, kot so vrtanje, rezanje navojev in izdelava izrezov. Obdelovalni center Perforex Milling Terminal 2201 ima serijsko vgrajeno držalo za široke obdelovance z dvojnimi vrati. Idealen je za obdelavo popolnoma varjenih ohišij in velikih ravnih delov.
Prednosti
Kratka doba vračanja naložbe (ROI) in znatno izboljšana konkurenčnost
Kratki časi obdelave z dosledno visoko kakovostjo obdelave
Skladnost ožičenja z omrežno programsko opremo
Enostavna uporaba z jasno organiziranim HMI in 24” zaslonom
Samodejna menjava orodja in integrirano merjenje dolžine orodja
Orodju prijazna obdelava zaradi sistema podmazovanja z minimalno količino podmazovanja in pritisne plošče
Samodejno odsesavanje odrezkov pri vrtanju in rezkanju
Visokozmogljiva gred omogoča hitro, natančno in zanesljivo obdelavo
Intuitivni vpenjalni sistem s pnevmatsko vpenjalno napravo, optimiziran za komponente ohišij
Obseg dobave
Perforex MT S je konfiguriran glede na projekt
Obdelovalni material
Aluminium
Steel
Stainless steel
Plastic
Copper
Strojne možnosti
Signalni steber 4055.954
Stranski dostop 4055.952
Sistem nosilnih rok 4055.951
Podaljšek višine vpenjanja 4050.035
Access from the left 4055.950
null
Krmilnik stroja
Upravljanje naročil z Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Upravljanje z Rittal HMI
Varnost
Varnostna ograja po standardu DIN EN ISO 13857
Optična zaščitna naprava pred in za strojem
Zanesljivo zaviranje osi tudi v primeru izpada električne energije
Vmesniki
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import of DXF data
Opomba
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
Območje podpore
Širina: 5.050 mm
Višina: 2.400 mm
Globina: 4.550 mm
Priključek za stisnjen zrak
6 bar
Teža obdelovanca, obdelava plošč (maks.)
250 kg
Teža obdelovanca, obdelava ohišja (maks.)
300 kg
Število rež za orodje
21
Natančnost obdelave
± 0,2 mm
Hitrost osi X/Y
60.000 mm/min
Hitrost osi Z
12.000 mm/min
Hitrost vretena (maks.)
21.000 rpm
Zmogljivost vretena (maks.)
11 kW
Krmilna napetost (DC)
24 V
Maks. nazivni tok
6,2 A
Nazivna delovna napetost
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Hitrost obdelave (maks.)
1.500 mm/min
Mere vpenjalnih ohišij min.
Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 140 mm
Mere vpenjalnih ohišij maks.
Širina: 2.300 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 2.200 mm
Mere vpenjalnih plošč ohišja min.
Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 1,25 mm
Mere vpenjalnih plošč ohišja, maks.
Širina: 2.300 mm
Višina: 1.550 mm
Globina: 5 mm
Največja obdelovalna površina za plošče ohišja
Širina: 2.300 mm
Višina: 1.700 mm
Največja obdelovalna površina za ohišja
Širina: 2.300 mm
Višina: 1.600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3.200 kg
Bruto teža
3.200 kg
Carinska tarifna številka
84596110
EAN
4028177971431
Dokumentacija
Product presentations