Vpenjalne čeljusti, svedri

Št. artikla: AS 4050822

Elastične vpenjalne čeljusti za namestitev svedrov za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050822
Zasnova
ER 25
Opis izdelka
Elastične vpenjalne klešče za vpenjanje svedrov za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Za Ø
2 ‐ 3 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,08 kg
Bruto teža
0,113 kg
Carinska tarifna številka
84669360
EAN
4028177704176
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609207
Opis izdelka
Collet for drills, 3-2 mm, elastic