Vpenjalne čeljusti, svedri

Št. artikla: AS 4050825

Elastične vpenjalne čeljusti za namestitev svedrov za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050825
Zasnova
ER 25
Opis izdelka
Elastične vpenjalne klešče za vpenjanje svedrov za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Za Ø
5,1 ‐ 6 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,09 kg
Bruto teža
0,113 kg
Carinska tarifna številka
84669360
EAN
4028177704206
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609207
Opis izdelka
Collet for drills, 6-5 mm, elastic