Za rezkanje metričnih navojev vseh velikosti. Dodatno orodje za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminal MT.
- Št. artikla:
- AS 4050050
- Opis izdelka
- Za rezkanje metričnih navojev vseh velikosti. Dodatno orodje za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Tehnični podatki
- Premer gredi 12 mm
- Premer reza 10 mm
- Razmak 1,5 mm
- Stranski kot 60°
- Dolžina reza 20 mm
- Celotna dolžina 85 mm
- Obseg dobave
- Rezalnik krožnih navojev
Vpenjalne klešče
Držalo orodja - Za navoje
- M12 - M64
- Obdelovalni material
- Steel
- Stainless steel
- Cast aluminium
- Plastic
- Copper
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,09 kg
- Bruto teža
- 0,102 kg
- Carinska tarifna številka
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis izdelka
- Circular screw cutting tool