Primerno za univerzalno uporabo, za posnemanje lukenj in robov. Prevlečena in obojestransko brušena rezila za dolgotrajne dobre rezultate rezanja.
- Št. artikla:
- AS 4050722
- Zasnova
- Jekleno rezilo je mogoče po potrebi vpeti v aksialni ali radialni smeri
Jekleno rezilo, brušeno na obeh straneh
B32P PVD TiN - Opis izdelka
- Univerzalno uporabno za posnemanje robov in izvrtin.
- Prednosti
- Rezilo samodejno zavzame optimalen položaj
- Nastavljiva dolžina podpore za rezilo
- Enostavna uporaba
- Enostavno posnemanje robov
- Ergonomsko oblikovan ročaj
- Material
- Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Držalo rezila: jeklo
Rezilo: kaljeno jekleno rezilo s PVD TiN (titanov nitrid) prevleko - Barva
- Ročaj: črn in rdeč
- Obseg dobave
- Ročaj
Držalo za rezilo
Jekleno rezilo - Premer ročaja
- 28 mm
- Dolžina ročaja
- 110 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,07 kg
- Bruto teža
- 0,088 kg
- Carinska tarifna številka
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Opis izdelka
- Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides