Vpenjalni okvir

Št. artikla: AS 4050060

Vzporedna obdelava ohišij na obdelovalnih centrih Perforex BC in rezkalnih terminalih Perforex MT za krajše čase priprave in večjo produktivnost.

Št. artikla:
AS 4050060
Zasnova
Pnevmatska vpenjalna naprava
Opis izdelka
Omogoča vzporedno obdelavo ohišij na obdelovalnem centru Perforex BC in rezkalnem terminalu Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Opomba
Uporaba vpenjalnega okvirja (model št. 4050.080) v BC obdelovalnem centru (model št. 4050.230) je možna samo pri različici z dvema vratoma.
Za model št.
4050.101
4055.910
4055.911
Suitable for
Perforex BC 1001 HS
Perforex MT 1101
Perforex MT 1101 S
Mere vpenjalnih ohišij maks.
Širina: 200 mm
Višina: 300 mm
Globina: 300 mm
Mere vpenjalnih ohišij min.
Širina: 85 mm
Višina: 70 mm
Globina: 70 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25 kg
Bruto teža
25 kg
Carinska tarifna številka
84669360
EAN
4028177804302
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Opis izdelka
AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm