Vpenjalni okvir

Št. artikla: AS 4050061

Vzporedna obdelava ohišij na obdelovalnih centrih Perforex BC in rezkalnih terminalih Perforex MT za krajše čase priprave in večjo produktivnost.

Št. artikla:
AS 4050061
Zasnova
Pnevmatska vpenjalna naprava
Opis izdelka
Omogoča vzporedno obdelavo ohišij na obdelovalnem centru Perforex BC in rezkalnem terminalu Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Opomba
Uporaba vpenjalnega okvirja (model št. 4050.080) v BC obdelovalnem centru (model št. 4050.230) je možna samo pri različici z dvema vratoma.
Za model št.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Mere vpenjalnih ohišij maks.
Širina: 200 mm
Višina: 300 mm
Globina: 300 mm
Mere vpenjalnih ohišij min.
Širina: 90 mm
Višina: 70 mm
Globina: 70 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25 kg
Bruto teža
25 kg
Carinska tarifna številka
84669360
EAN
4028177804319
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Opis izdelka
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm