Plastična sesalna cev

Št. artikla: AS 4050665

Sesalna cev z gladko notranjo površino za odsesavanje odrezkov iz obdelovalnih centrov Perforex BC in rezkalnih terminalov Perforex MT.

Št. artikla:
AS 4050665
Zasnova
Sesalna cev z gladko notranjo površino
Opis izdelka
Sesalna cev za odsesavanje odrezkov iz obdelovalnega centra Perforex BC in rezkalnega terminala Perforex MT.
Obseg dobave
Adapter za industrijski sesalnik
Dolžina
15 m
Opomba za model št.
možnost naknadne vgradnje
Za model št.
4050101
4050107
4050108
4050230
Mere
Dolžina: 15 m
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,5 kg
Bruto teža
6,66 kg
Carinska tarifna številka
85087000
EAN
4028177964334
ECLASS 8.0
36609190
Opis izdelka
AS Suction hose, smooth, with adaptor, including assembly parts for original vacuum cleaners