Stranski rezalnik

Št. artikla: AS 4054600

Za bakrene in aluminijaste vodnike.

Št. artikla:
AS 4054600
Zasnova
Ravno
Opis izdelka
Za bakrene in aluminijaste vodnike.
Prednosti
Zagotavlja dolgoročno stabilno rezalno zmogljivost in čist rez
Ergonomsko oblikovani ročaji za delo brez utrujenosti in nedrseče površine
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Standardi
Izolacijska zaščita 1000 V
VDE
Mere
Dolžina: 160 mm
Za kable s premerom
0,2 ‐ 11 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,243 kg
Bruto teža
0,253 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807815
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Opis izdelka
Diagonal cutter 0.2-11mm
Odobritve
VDE