Komplet strojnih navojnih svedrov

Št. artikla: AS 4050057

Komplet orodja za izdelavo navojnih lukenj.

Št. artikla:
AS 4050057
Zasnova
Komplet strojnih navojnih svedrov M3
Opis izdelka
Komplet orodij za izdelavo navojnih lukenj. Dodatno orodje za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Obseg dobave
2 x držala za orodje SK30 ER25
1 x vpenjalne klešče za rezalnik navojev M3
1 x vpenjalne klešče za vrtalnik, za 3 - 2 mm
1 x spiralni sveder 2,6 mm
1 x strojni navojni sveder M3
Obdelovalni material
Steel
Stainless steel
Aluminium
Plastic
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,3 kg
Bruto teža
1,4 kg
Carinska tarifna številka
82077037
EAN
4028177938946
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Opis izdelka
AS M3 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.