Rezalnik za grobo obdelavo za maksimalno hitrost obdelave in dolgo življenjsko dobo.
- Št. artikla:
- AS 4050620
- Zasnova
- Štiri rezila
Rezalnik iz karbidne trdine
Premaz AlCrN - Opis izdelka
- Rezkarji za grobo obdelavo za maksimalno hitrost obdelave in življenjsko dobo.
- Premer
- 6 mm
- Za model št.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Obdelovalni material
- Steel
- Stainless steel
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,13 kg
- Bruto teža
- 0,137 kg
- Carinska tarifna številka
- 82077031
- EAN
- 4028177958555
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis izdelka
- Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5