Strojni spiralni sveder za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.
- Št. artikla:
- AS 4050803
- Zasnova
- HSS
TiN prevleka - Opis izdelka
- Strojni spiralni sveder za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Premer
- 4,2 mm
- Obdelovalni material
- Steel
- Stainless steel
- Aluminium
- Plastic
- Copper
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,08 kg
- Bruto teža
- 0,084 kg
- Carinska tarifna številka
- 82051000
- EAN
- 4028177703988
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Opis izdelka
- Drill A002- 4,2mm