Spiralni sveder

Št. artikla: AS 4050804

Strojni spiralni sveder za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050804
Zasnova
HSS
TiN prevleka
Opis izdelka
Strojni spiralni sveder za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Premer
5 mm
Obdelovalni material
Steel
Stainless steel
Aluminium
Plastic
Copper
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,12 kg
Bruto teža
0,134 kg
Carinska tarifna številka
82051000
EAN
4028177703995
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Opis izdelka
Drill A002- 5,0mm