Spiralni sveder

Št. artikla: AS 4050806

Strojni spiralni sveder za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050806
Zasnova
HSS
TiN prevleka
Opis izdelka
Strojni spiralni sveder za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Premer
6,8 mm
Obdelovalni material
Steel
Stainless steel
Aluminium
Plastic
Copper
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,27 kg
Bruto teža
0,28 kg
Carinska tarifna številka
82051000
EAN
4028177704015
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Opis izdelka
Drill A002- 6,8mm