Podporni vijak

Št. artikla: AS 4050664

Rezervni podporni vijaki za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050664
Zasnova
nastavljivo
Opis izdelka
Podporni vijaki z integrirano napravo za vpenjanje plošč za Perforex BC in Perforex MT S, za spremenljivo vpenjanje ravnih delov.
Mere
Dolžina: 78 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
1 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177964341
ETIM 9
EC002334
ETIM 8
EC002334
ECLASS 8.0
36609190
Opis izdelka
AS Swivel support bolts MT/BC, with integral component clamping