Rezervni podporni vijaki za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.
- Št. artikla:
- AS 4050842
- Zasnova
- Notranji navoj
- Opis izdelka
- Nadomestni podporni vijaki za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Za model št.
- 4050.107
- 4050.108
- Mere
- Dolžina: 78 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,51 kg
- Bruto teža
- 0,61 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181535
- EAN
- 4028177704374
- ETIM 9
- EC002334
- ETIM 8
- EC002334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Opis izdelka
- Support Peg, 78mm