Podporni vijak

Št. artikla: AS 4050847

Rezervni podporni vijaki za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050847
Zasnova
Notranji navoj
Opis izdelka
Nadomestni podporni vijaki za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Za model št.
4050.101
Mere
Dolžina: 54 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,28 kg
Bruto teža
0,438 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177704428
ETIM 9
EC002334
ETIM 8
EC002334
ECLASS 8.0
36609190
Opis izdelka
Support peg, 54 mm, with internal thread, for BC 1001 HS, packs of 10