Rezervni podporni vijaki za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.
- Št. artikla:
- AS 4050848
- Zasnova
- priključni tip
- Opis izdelka
- Nadomestni podporni vijaki za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Mere
- Dolžina: 66 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,451 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181535
- EAN
- 4028177704435
- ETIM 9
- EC002334
- ETIM 8
- EC002334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Opis izdelka
- Support peg, 66 mm, for BC 2001 S, BC 2001 Light, packs of 10