Rezkar za aluminij/plastiko za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminal MT.
- Št. artikla:
- AS 4050819
- Zasnova
- AIRline SH
Dvodelno rezilo, rezanje na desni strani - Opis izdelka
- Rezkar za aluminij/plastiko za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Prednosti
- Visoka stopnja odpornosti proti obrabi
- Visoka stabilnost rezalnega roba
- Material
- LW630
- Premer
- 6 mm
- Standardi
- DIN 6527 A/B
- Obdelovalni material
- Aluminium
- Plastic
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,105 kg
- Bruto teža
- 0,11 kg
- Carinska tarifna številka
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis izdelka
- Milling bit, alu. & synthetics, 6mm