Nadomestni rezkarji za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminal MT.
- Št. artikla:
- AS 4050891
- Zasnova
- Štiri rezila
HSS Co8
TiAIN premaz - Opis izdelka
- Nadomestni rezkarji za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Prednosti
- Hitrejše hitrosti podajanja do 1,5 m/min
- Premer
- 6 mm
- Standardi
- DIN 844
- Obdelovalni material
- Sheet steel
- Stainless steel
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,07 kg
- Bruto teža
- 0,075 kg
- Carinska tarifna številka
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis izdelka
- Performance milling tool