Rezalnik krožnih navojev

Št. artikla: AS 4050887

Rezkar za rezanje metričnih navojev za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminal MT.

Št. artikla:
AS 4050887
Opis izdelka
Rezkar za rezanje metričnih navojev za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Tehnični podatki
Premer gredi 12 mm
Premer reza 10 mm
Razmak 1,5 mm
Stranski kot 60°
Dolžina reza 20 mm
Celotna dolžina 85 mm
Za navoje
M12 - M64
Standardi
DIN 13-1 metrični ISO navoj
Obdelovalni material
Steel
Stainless steel
Cast aluminium
Plastic
Copper
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,124 kg
Bruto teža
0,124 kg
Carinska tarifna številka
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Opis izdelka
Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm