Nadomestno rezilo za obdelavo robov. 360° vrtljiva rezila za obdelavo robov.
- Št. artikla:
- AS 4050723
- Zasnova
- Jekleno rezilo, brušeno na obeh straneh
B32P PVD TiN - Opis izdelka
- Nadomestno rezilo za nože za odstranjevanje robov. Rezila, vrtljiva za 360°, za posnemanje robov.
- Material
- Rezilo iz kaljenega jekla s PVD TiN (titanov nitrid) prevleko
- Premer rezila
- 3 mm
- Dolžina rezila
- 23 mm
- Za model št.
- 4050.722
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,02 kg
- Bruto teža
- 0,03 kg
- Carinska tarifna številka
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Opis izdelka
- TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides