Stranski dostop za Perforex MT S

Št. artikla: AS 4055952

Če do stroja ni mogoče dostopati z zadnje strani, ker je nameščen ob steni, je dostop za namene vzdrževanja možen na desni ali levi strani varnostne ograje.

Št. artikla:
AS 4055952
Zasnova
Access on the right
Opis izdelka
Pri Perforex MT je mogoče po izbiri integrirati dodatno dostopno območje na levi ali desni strani stroja s stranskim dostopom.
Prednosti
Prilagodljivo pozicioniranje stroja na lokaciji
Visoka stopnja varnosti za uporabnika z nadzorom dostopa prek fotocelice
Več svobode pri oblikovanju proizvodnega okolja
Opomba
Ni primerno za naknadno vgradnjo
Za model št.
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,01 kg
Bruto teža
0,01 kg
Carinska tarifna številka
84571090
EAN
4028177967489