Laserski obdelovalni centri Perforex so zasnovani posebej za avtomatizirano mehansko modifikacijo standardnih ohišij. Perforex LC je specializiran za 3D lasersko obdelavo kock in brezkontaktno obdelavo z nizkimi vibracijami. Podpira tudi obdelavo montažnih plošč, vključno z navojnimi luknjami.
- Št. artikla:
- AS 4050335
- Zasnova
- Ameriška različica
- Opis izdelka
- Laserski centri Perforex so posebej zasnovani za avtomatizirano mehansko modifikacijo standardnih ohišij. Perforex LC je specializiran za 3D lasersko obdelavo ohišij pa tudi za brezkontaktno in nizkovibracijsko obdelavo. Možna je tudi obdelava montažnih plošč, vključno z navojnimi luknjami.
- Prednosti
- 3D obdelava ohišja brez ponovnega vpenjanja obdelovanca
- Brez potemnitve ali razbarvanja odrezanih robov pri obdelavi nerjavnega jekla
- Rezanje lakiranih pločevinastih delov tudi z občutljivimi konturami brez poškodb barve ali razbarvanja
- Ponudba izdelkov od kompaktnih do velikih ohišij
- Brezkontaktna obdelava z nizkimi vibracijami in brez obrabe orodja
- Obdelovancev ni treba vpenjati
- Hitrost obdelave nerjavnega jekla 20-krat hitrejša kot pri običajnem rezkanju
- Ergonomsko delo zaradi raztegljive podporne površine za obdelavo ohišij in plošč
- Istočasna obdelava 5 strani
- Tehnični podatki
- Laserski kazalec (pomožni laser), laserski razred moči žarka 1
- Zelo ozka širina reza, samo 0,3 mm (približno)
- Laser razreda 4
- Obseg dobave
- Laserski center
Kompresor
Ohišje stroja
Filtrirni sistem
Nadzorna enota - Obdelovalni material
- Stainless steel
- Sheet steel
- Aluminium
- Krmilnik stroja
- Programiranje delavnic
- Varnost
- Zaščitno ohišje za doseganje laserskega razreda 1. Upravlja ga lahko ustrezno usposobljeno osebje, laserski specialist ni potreben
- Varnostna vrata
- Vmesniki
- Eplan Pro Panel
- Transfer of DXF formats
- Rittal Configuration System
- Opomba
- Varnostna streha (4050.317) za ohišje stroja je obvezna, če je stroj viden od zgoraj.
- Za izbiro in opredelitev potrebne laserske različice je potreben ogled lokacije s strani strokovnjaka podjetja Rittal
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
- Območje podpore
- Širina: 3.900 mm
Višina: 3.800 mm
Globina: 10.500 mm - Moč žarka maks.
- 300 W (CW) ali 3000 W (impulzno)
- Energija impulza (maks.)
- 30 J
- Trajanje impulza, maks.
- 50 µs pri izhodni moči 300 W
- Valovna dolžina
- 1.070 nm
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 3 mm
- Največja debelina obdelovalnega materiala, nerjavno jeklo
- 3 mm
- Največja debelina obdelovalnega materiala, aluminij
- 3 mm
- Krmilna napetost (DC)
- 24 V
- Poraba energije
- 3 kW
- Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~, 60 Hz
- Največja obdelovalna površina za kocke
- Širina: 1.200 mm
Višina: 800 mm
Globina: 2.250 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4.500 kg
- Bruto teža
- 4.500 kg
- Carinska tarifna številka
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404