Elektrohidravlična črpalka se uporablja za pogon izdelkov serije CW 120-S.
- Št. artikla:
- AS 4055720
- Opis izdelka
- Elektrohidravlična črpalka se uporablja za pogon izdelkov serije CW 120-S.
- Poraba energije
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 50 Hz
- Nazivni tok
- 5,65 A
- Mere stroja
- Širina: 400 mm
Višina: 325 mm
Globina: 335 mm - Območje podpore
- Širina: 402 mm
Višina: 342 mm
Globina: 397 mm - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 700 bar
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 32 kg
- Bruto teža
- 34,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Opis izdelka
- Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders
- Izjave
- Declaration of conformity