Ženske matrice je treba uporabljati v kombinaciji z ustreznimi moškimi matricami. To omogoča prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
- Št. artikla:
- AS 4055779
- Opis izdelka
- Matrice se uporabljajo v kombinaciji z ustreznim prebijalom. Omogočajo prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
- Premer
- 21 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,245 kg
- Bruto teža
- 0,286 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177920682
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Opis izdelka
- Female die for punching busbars