Orodja skupaj z matricami omogočajo prebijanje okroglih lukenj s premerom od 6,6 mm do 21,5 mm v vodilih.
- Št. artikla:
- AS 4055741
- Opis izdelka
- Prebijalnik za prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
- Premer
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- Mere
- Navoj: M8
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,545 kg
- Bruto teža
- 0,551 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Opis izdelka
- Male die for punching busbars